Description

Le boîtier bifonction SSI décentralisé FEA31A permet de raccorder deux codeurs machine SSI au MOVIPRO® technology avec option de sécurité CSA31A intégrée. Pour cela, connecter le raccordement X3223 du MOVIPRO® technology au raccordement X3225 du boîtier bifonction SSI FEA31A. À cet effet, seul le câble de raccordement préconfectionné SEW est admissible. La longueur du câble de raccordement peut être configurée de 0.5 m à 30 m.

  • Référence du boîtier bifonction SSI FEA31A : 29676053
  • Référence du câble de raccordement avec connecteur M23 : 28170598

Le boîtier bifonction SSI FEA31A décentralisé est en exécution avec indice de protection IP54 et peut être monté dans l'installation.

[1]

X3225 : raccordement au X3223 du MOVIPRO® technology exclusivement avec le câble de raccordement 28170598

[2]

X3224_1 : raccordement du codeur SSI 2 via connecteur M23

[3]

X3224_2 : raccordement du codeur SSI 3 via connecteur M23

Si la consommation de courant des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total, raccorder les codeurs SSI à une alimentation en tension externe.