Câbles de raccordement
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18166571 | LEONI | variable
| 3G2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q 2/0 |
| Extrémité libre, embouts | ||||
CE / UL : 18166598 | LEONI | variable
| 3G6.0 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q 2/0 |
| Extrémité libre, embouts | ||||
Informations complémentaires