Câble de raccordement
REMARQUE

Il n'est pas nécessaire de commander un câble supplémentaire pour la résistance de freinage BW100-004-00. Cette résistance de freinage est livrée avec câble de raccordement monté et connecteur.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18166563 | LEONI | variable
| 3G2.5 mm2 / AC 600 V | |||
Han® Q 5/0 |
| Extrémité libre, embouts | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 18121349 | LEONI LEC 001637 | variable
| 3G2.5 mm2 / AC 600 V | ||
Han® Q 5/0 |
| Han® Q 5/0 | ||||
Informations complémentaires