Section de câble 10 mm2

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/cURus :

28123956

LEONI LEHC® 005779

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

M40, femelle

CE/cURus :

28123891

LEONI LEHC® 005773

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

M40, femelle

CE/cURus :

28143892

LEONI LEHC® 005779

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

Extrémité libre

CE/cURus :

28143876

LEONI LEHC® 005773

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

Extrémité libre