Utilisation selon catégorie 1, PL c

AVERTISSEMENT

Distance de freinage du système d'entraînement configuré augmentée en raison de l'utilisation d'un temps de retombée du frein non conforme.
Blessures graves ou mortelles.
- En cas d'utilisation du module de freinage selon la catégorie 1, PL c, utiliser exclusivement l'un des temps de retombée du frein suivants.
- Temps de retombée du frein t2,II pour freins à trois conducteurs avec coupure côté courant continu et côté courant alternatif (AC/DC)
- Temps de retombée du frein t2,I pour freins à trois conducteurs avec coupure côté courant alternatif (AC)
- Temps de retombée du frein selon la documentation concernant les freins à deux conducteurs
Valeurs caractéristiques selon EN ISO 13849‑1 | |
|---|---|
Classification | PL c |
Structure système | Catégorie 1 |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd) | 7,45 × 10-7 |
Mission time / Durée d'utilisation | 20 ans |
État de sécurité | L'alimentation du frein en énergie électrique est coupée de manière sûre. |
Sous-fonction de sécurité | Coupure de sécurité de l'alimentation en énergie du frein |