Sortie frein
SBM I-230-120-00 | SBM I-400-120-00 | SBM I-460-120-00 | |
---|---|---|---|
Tension de sortie nominale UN (plage nominale) (Raccordement frein broche 13/15) | AC 230 V / DC 94 V (DC 90 V – 98 V) | AC 400 V / DC 165 V (DC 158 V – 170 V) | AC 460 V / DC 188 V (DC 181 V – 194 V) |
Courant de sortie nominal IN (Raccordement frein broche 13/15) | DC 1.28 A | DC 0.73 A | DC 0.62 A |
Courant d'appel IB (Raccordement frein broche 13/14) | En fonction du type de frein : de 4 à 8.5 fois le courant de maintien du frein | ||
Courant de sortie minimal pour détection rupture de fil (IH et IB) | DC 40 mA | ||
Coupure due à la surintensité | En mode parking (IH) : DC 2 A Lors de l'accélération (IB) : DC 10 A | ||
Puissance de sortie nominale PA | 120 W | ||
Pertes nominales PV | 12 W | ||
Longueur de liaison admissible | 30 m |