Remarques concernant les catégories d'arrêt selon EN 60204-1

  • La sous-fonction de sécurité STO correspond à la catégorie d'arrêt 0.
  • Les sous-fonctions de sécurité SS1-t et SS1-r correspondent à la catégorie d'arrêt 1.
  • Les sous-fonctions de sécurité SS2-t et SS2-r correspondent à la catégorie d'arrêt 2.