28125991, 28125983, 28135342, 28135334, 28170695
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28125991, 28125983, 28135342, 28135334, 28170695 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre, embouts, cosses à œillet | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||||||
Sans | Freins à trois conducteurs AC 110 – 500 V (frein BE / BZ) | Freins à deux conducteurs DC 24 V (freins BK / BP) |
| ||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact | ||||
noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | U1 | Cosse à œillet | Raccordement moteur, phase U | U | A | ||||
noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | V2 | Cosse à œillet | Raccordement moteur, phase V | V | B | ||||
noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | W3 | Cosse à œillet | Raccordement moteur, phase W | W | C | ||||
noir 1.0 mm2 | 1 | Embout | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 13 (rouge) | Frein+ | Frein 13 | D | ||
noir 1.0 mm2 | 2 | Embout | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 (blanc) | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 | E | ||
noir 1.0 mm2 | 3 | Embout | réservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 15 (bleu) | Frein- | Frein 15 | F | ||
vert/jaune 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | – | Embout | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||||
noir 0.34 mm2 | 4 | Embout | Raccordement sonde de température+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | rés. | 2 | ||||
noir 0.34 mm2 | 5 | Embout | Raccordement sonde de température- | Temp- | 3 | ||||