X4233_1 : Interface bus de terrain / Ethernet, port 1
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction | |||
|---|---|---|---|
Interface bus de terrain / Ethernet, port 1 |
Mode de raccordement | |||
|---|---|---|---|
M12, 4 pôles, femelle, détrompage D |
Schéma de raccordement | |||
|---|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | TX+ | Liaison d'émission (+) |
2 | RX+ | Liaison de réception (+) |
3 | TX- | Liaison d'émission (-) |
4 | RX- | Liaison de réception (-) |