X4233_1: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | |||
|---|---|---|---|
Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 1 |
Anschlussart | |||
|---|---|---|---|
M12, 4-polig, female, D-codiert |
Anschlussbild | |||
|---|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
3 | TX- | Sendeleitung (-) |
4 | RX- | Empfangsleitung (-) |