X4233_2: Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Feldbus-/Ethernet-Schnittstelle, Port 2

Anschlussart

M12, 4-polig, female, D-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

TX+

Sendeleitung (+)

2

RX+

Empfangsleitung (+)

3

TX-

Sendeleitung (-)

4

RX-

Empfangsleitung (-)