X5006 : entrées et sorties digitales
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
entrées et sorties digitales |
Mode de raccordement |
---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage 0 ° |
Schéma de raccordement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | DI01 | Entrée digitale 01 |
2 | DI02 | Entrée digitale 02 |
3 | DI03 | Entrée digitale 03 |
4 | DI04 | Entrée digitale 04 |
5 | DI05 | Entrée digitale 05 |
6 | DI06 | Entrée digitale 06 |
7 | DO00 | Sortie digitale 00 |
8 | DO01 | Sortie digitale 01 |
9 | GND | Potentiel de référence |
10 | GND | Potentiel de référence |
11 | +24 V | Alimentation capteur |
12 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires