X5001 : entrées et sorties digitales
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
entrées et sorties digitales |
Mode de raccordement |
---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage 0 ° |
Schéma de raccordement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | DI10 | Entrée digitale 10 |
2 | DI11 | Entrée digitale 11 |
3 | DI12 | Entrée digitale 12 |
4 | DI13 | Entrée digitale 13 |
5 | DO10 | Sortie digitale 10 |
6 | DO11 | Sortie digitale 11 |
7 | DO12 | Sortie digitale 12 |
8 | DO13 | Sortie digitale 13 |
9 | GND | Potentiel de référence |
10 | GND | Potentiel de référence |
11 | +24 V | Alimentation capteur |
12 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires