Affectation des bornes X1 du boîtier de raccordement

Barrette à bornes X1 (entrée de puissance bornier) | ||
|---|---|---|
n° | Signal | Fonction |
[1] | VO24 | Sortie DC 24 V |
[2] | GND | Potentiel de référence / sortie DC 24 V |
[3] | +24V_C | Entrée DC 24 V |
[4] | 0V24_C | Potentiel de référence 0V24 – Entrée |
[5] | HT1 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires |
[6] | HT2 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires |
[7] | L1 | Raccordement réseau, phase 1 |
[8] | L2 | Raccordement réseau, phase 2 |
[9] | L3 | Raccordement réseau, phase 3 |
[10] | PE | Raccordement conducteur de protection |