Défauts 9 Mode de régulation

Défaut : 9.1 (0901hex | 2305dec)

Description : Magnétisation du moteur impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La limite de courant utilisateur ou la surveillance de l'étage de puissance a réduit le courant maximal possible au point que le courant de magnétisation nécessaire ne peut pas être réglé.

– Réduire la charge de l'étage de puissance, p. ex. en réduisant la fréquence PWM ou la charge.

– Augmenter la limite de courant utilisateur.

– Raccorder un moteur de taille inférieure.

Défaut : 9.2 (0902hex | 2306dec)

Description : Le mode d'exploitation n'est pas possible avec le mode de régulation activé

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le mode de régulation actif ne supporte pas le mode de fonctionnement sélectionné dans le FCB actuel.

EXEMPLE :

Le mode de régulation U/f ne supporte pas le bloc fonction "Positionnement" ou "Régulation de couple".

– Mettre en route le mode de régulation permettant le mode d'exploitation nécessaire. Si nécessaire, raccorder le codeur.

ou

– Sélectionner un mode d'exploitation supporté par le mode de régulation actuel.

Défaut : 9.3 (0903hex | 2307dec)

Description : Position absolue de rotor non disponible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Position absolue de rotor nécessaire pour le mode de régulation activé. Le codeur sélectionné comme source de vitesse réelle, ne fournit pas de position absolue de rotor.

– Utiliser un codeur absolu.

ou

– Identifier la position via le bloc fonction FCB 18.

Défaut : 9.4 (0904hex | 2308dec)

Description : Alimentation en courant correcte du moteur impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

En cas de surveillance du courant active pendant la prémagnétisation, le courant nécessaire n'a pas pu être injecté dans le moteur.

– Vérifier la liaison moteur.

– Vérifier les bobinages moteur.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

REMARQUE au service après-vente de SEW-EURODRIVE : vérifier l'étage de puissance.

Défaut : 9.5 (0905hex | 2309dec)

Description : Fréquence de sortie maximale dépassée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Fréquence de sortie maximale dépassée.

– Réduire la vitesse de rotation maximale / vitesse linéaire maximale.

– Réduire la consigne.

Défaut : 9.6 (0906hex | 2310dec)

Description : Dépassement de la vitesse maximale du modèle

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La vitesse, calculée dans le mode de régulation ELSM®, est trop élevée pour le réglage moteur.

– Réduire le temps d'échantillonnage (paramètre "temps d'échantillonnage régulation n/X").

– Réduire la vitesse.

Défaut : 9.8 (0908hex | 2312dec)

Description : Fonction de protection moteur – Démagnétisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le moteur est bloqué.

Vérifier l'absence de blocage du moteur.

Le moteur fonctionne depuis trop longtemps à une vitesse inférieure à la vitesse de transition.

Vérifier la configuration de l'entraînement.

Le moteur n'a pas été mis en service correctement.

Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur".

Défaut : 9.9 (0909hex | 2313dec)

Description : La mesure des paramètres n'est pas possible avec le type de moteur activé

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Seuls les paramètres d'un moteur asynchrone ou d'un moteur synchrone peuvent être mesurés.

Renoncer à la mesure du paramètre.

Défaut : 9.10 (090Ahex | 2314dec)

Description : Surveillance décrochage rotor

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La régulation de courant ne permet pas de tenir le couple de charge.

Réduire la charge.

Défaut : 9.11 (090Bhex | 2315dec)

Description : Fonction courant à l'arrêt impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

En mode ELSM®, la fonction de courant à l'arrêt ne peut être utilisée que si la position rotor est mesurable.

Activer la mesure de la position rotor et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur".

Défaut : 9.13 (090Dhex | 2317dec)

Description : Régulation de couple hors de la plage de vitesse valide

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La vitesse est trop basse.

 

– Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur".

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

La fonction de rattrapage au vol est désactivée.

Activer la fonction de rattrapage au vol.

Le moteur est bloqué.

Vérifier l'absence de blocage du moteur.

Défaut : 9.14 (090Ehex | 2318dec)

Description : Échec de transition du pilotage de la vitesse à la régulation de la vitesse

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le moteur est bloqué.

Vérifier l'absence de blocage du moteur.

Le moteur accélère trop lentement.

Vérifier le réglage du paramètre du régulateur de vitesse "Couple d'inertie de la charge".

La résistance ohmique a été mal mesurée.

Si la résistance ohmique du câble du moteur est inférieure à 10 % de la résistance ohmique du bobinage moteur, désactiver le paramètre "Mesure de la résistance statorique".

Le moteur n'a pas été mis en service correctement.

Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur".

L'entraînement est en surcharge pour cause de point dur dans la mécanique.

– Réduire la charge.

– Vérifier la mécanique.

– Vérifier l'étude et configuration de l'entraînement.