Montage
Monter le boîtier de raccordement sur le côté droit de l'appareil.

[1] | Appareil | [3] | Boîtier de raccordement |
[2] | Flasque du boîtier de raccordement | [4] | Vis M5 × 30 SW8 |
Procéder comme suit.
- Relier les raccordements nécessaires sur la façade de raccordement du boîtier de raccordement, p. ex. liaison d'alimentation AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V.
- Enficher le connecteur du boîtier de raccordement sur le connecteur de l'appareil.
- Fixer le boîtier de raccordement ; à cette fin, serrer les deux vis M5 × 30 à un couple de 1.6 Nm – 1.8 Nm.