Section de câble 1.5 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE / UL : 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE / UL : 28124367 | LEONI LEHC® 005775 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28124332 | LEONI LEHC® 005769 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||