Frein hacheur et résistance de freinage
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 2 | 2E | 3 | 3EEn préparation | ||||||
Type | Unité | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Résistance de freinage minimale RBWmin | Ω | 47 | 27 | 15 | 10 | 6 | ||||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 5 | 6.5 | 8.8 | 11.6 | 14.9 | 15.3 | 19.8 | 28.8 | 38.7 |
Puissance crête frein hacheur | 200 % de puissance apparente de sortie SN × 0.9 | |||||||||