Raccordement des câbles d'alimentation

Tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement des câbles d'alimentation.

  • La tension et la fréquence nominales de l'appareil doivent correspondre aux caractéristiques du réseau d'alimentation.
  • Dimensionner la section de câble en fonction du courant d'entrée Irés sous puissance nominale, voir le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.
  • Installer les fusibles de protection de ligne F11 / F12 / F13 en départ du câble d'alimentation, après le bus de distribution, voir le chapitre "Schéma de raccordement".
  • Dimensionner les dispositifs de protection en fonction de la section des câbles.
  • Lors du choix du fusible, tenir compte des indications du manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.
  • En guise de câble de raccordement, utiliser exclusivement des câbles en cuivre pour une température minimale admissible de 75 °C.