FCB 04 Mode manuel
La sélection et l'activation sont effectuées avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, à l'aide de la fonction "Mode manuel". Le mode manuel est utilisé lors de la mise en service ou pour le mode apprentissage sans système de pilotage amont.
Le bloc fonction FCB 04 est sélectionné par le système et non par l'opérateur.