FCB 02 Arrêt par défaut
Avec le bloc fonction FCB 02, l'entraînement s'arrête sur la valeur de profil "Décélération maximale" réglée. Cette valeur est limitée par la "Limite application décélération".
Le bloc fonction FCB 02 est actif (par défaut) si aucun autre bloc fonction n'est sélectionné.
Le bloc fonction FCB 02 est sélectionné par le système et non par l'opérateur.