Actuele waarden

Parameters

Index

Betekenis

Setpoints active (Setpoints actief)

8332.1, bit 2

Dit menupunt geeft aan of de setpoints actief zijn.

  • LED-symbool groen: "Setpoints active" (Setpoints actief) is ingesteld in de apparaatstatusbits.
  • LED-symbool grijs: "Setpoints active" (Setpoints actief) is niet ingesteld in de apparaatstatusbits.

v

8383.48

Dit menupunt toont de actuele snelheid in gebruikerseenheden, bijv.Umdr/min (omw./min.)

x

8364.28

Dit menupunt toont de actuele positie in gebruikerseenheden, bijv. Umdr (omw.)