Referentiebeweging

Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Active drive referenced (Actieve aandrijving gerefereerd) | 8332.1, bit 6 | LED-symbool groen: "Active drive referenced" (Actieve aandrijving gerefereerd) is ingesteld in de apparaatstatusbits. |
LED-symbool rood: "Active drive referenced" (Actieve aandrijving gerefereerd) is niet ingesteld in de apparaatstatusbits. | ||
Status | 8512.1 | Dit menupunt toont de status van de referentiebeweging. |