Prise de référence

Paramètre

Index

Signification

Entraînement actif référencé

8332.1, bit 6

Symbole de diode vert : "Entraînement actif référencé" est réglé dans les bits d'état d'appareil.

Symbole de diode rouge : "Entraînement actif référencé" n'est pas réglé dans les bits d'état d'appareil.

État

8512.1

Ce menu montre l'état de la prise de référence.