Valores efetivos

Parâmetro

Índice

Significado

Setpoints active (Valores de referência ativos)

8332.1, Bit 2

Este item de menu mostra se os valores de referência estão ativos.

  • Símbolo LED verde: "Setpoints active" (Valores de referência ativos) está definido nos bits de estado da unidade.
  • Símbolo LED cinzento: "Setpoints active" (Valores de referência ativos) não está definido nos bits de estado da unidade.

v

8383.48

Este item de menu mostra a velocidade efetiva em unidades do utilizador, por exemplo, rev/min (rotações/min).

x

8364.28

Este item de menu mostra a posição efetiva em unidades do utilizador, por exemplo, rev (rotações).