Faktiske værdier

Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
Setpoints active (Nominelle værdier aktive) | 8332.1, bit 2 | Dette menupunkt viser, om de nominelle værdier er aktive.
|
v | 8383.48 | Dette menupunkt viser den faktiske hastighed i brugerenheder, f.eks. o/min. |
x | 8364.28 | Dette menupunkt viser den faktisk position i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (omdrejninger). |