Atribuição padrão das saídas digitais
As saídas digitais possuem as seguintes funções na atribuição padrão como no estado de fornecimento:
Saída digital | Função |
|---|---|
DB 00 | Saída do freio |
DO 00 | Pronto para operar |
DO 01 | Estágio de saída ativado |
DO 02 | Irregularidade |
DO 03 | STO - parada segura ativa |
DO R | Sem função |
DIO 01 | Configurado como entrada, sem função |
DIO 02 | Configurado como entrada, sem função |
As saídas digitais exibidas podem ser reduzidas de acordo com o tipo de unidade.