Affectation standard des sorties digitales
En affectation standard, les fonctions suivantes sont affectées aux sorties digitales, comme à l'état livraison.
Sortie digitale | Fonction |
|---|---|
DB 00 | Sortie frein |
DO 00 | Prêt |
DO 01 | Étage de puissance libéré |
DO 02 | Défaut |
DO 03 | STO active |
DO R | Sans fonction |
DIO 01 | Configurée comme entrée, sans fonction |
DIO 02 | Configurée comme entrée, sans fonction |
Les sorties digitales affichées peuvent être réduites en conséquence, en fonction du type d'appareil.