Asignación estándar de las salidas binarias

En la asignación estándar, las salidas binarias tienen asignadas las siguientes funciones:

Salida binaria

Función

DB 00

Salida del freno

DO 00

Preparado

DO 01

Etapa de salida habilitada

DO 02

Fallo

DO 03

STO activa

DO R

Sin función

DIO 01

Configurada como entrada, sin función

DIO 02

Configurada como entrada, sin función

Las salidas binarias visualizadas pueden reducirse en función del tipo de unidad.