Déroulement du processus et état des signaux
REMARQUE

Pour le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte, lors du paramétrage, des indications de la section "Fonctions d'arrêt" sous [Fonctions] > [Fonctions de surveillance] > [Fonctions de contrôle].
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Transfert des paramètres dynamiques (y compris en cours de déplacement) | SP 2 SP 10 | Vitesse maximale et consigne de couple |
[2] – [3] | Démarrage/Arrêt de l'axe | SP 1:7 |
|
[1] – [2] [3] – [6] | La vitesse finale se règle en fonction de la consigne de couple et du couple de charge. | SP 10 EP 2 | |
[4] – [5] | Inversion de la consigne de couple |
| L'entraînement décélère et s'inverse en fonction du signe de la définition du couple. L'accélération et la décélération sont déterminées à partir de la consigne de couple et du couple de charge appliqué. |