İstenen değerde durma fonksiyonu
Parametre | İndeks | olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
Etkinleştirme AS1 | 8570.001 | 0hex | Devre dışı |
1hex | Etkin | ||
İstenen stop değeri AS1 | 8570.002 | 1dec | 1 min-1 |
Başlama ofseti AS1 | 8570.003 | 1dec | 1 min-1 |
Etkinleştirme AS2 | 8571.001 | 0hex | Devre dışı |
1hex | Etkin | ||
İstenen stop değeri AS2 | 8571.002 | 1dec | 1 min-1 |
Başlama ofseti AS2 | 8571.003 | 1dec | 1 min-1 |