Funzione di stop al riferimento
Parametri | Indice | Valori possibili | Significato |
|---|---|---|---|
Attivazione LA1 | 8570.001 | 0hex | disattivato |
1hex | attivato | ||
Riferimento stop LA1 | 8570.002 | 1dec | 1 min-1 |
Offset di avvio, LA1 | 8570.003 | 1dec | 1 min-1 |
Attivazione LA2 | 8571.001 | 0hex | disattivato |
1hex | attivato | ||
Riferimento stop LA2 | 8571.002 | 1dec | 1 min-1 |
Offset di avvio, LA2 | 8571.003 | 1dec | 1 min-1 |