Setpoint-stop-functie
Parameters | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
Activering AS1 | 8570.001 | 0hex | gedeactiveerd |
1hex | geactiveerd | ||
Stopsetpoint AS1 | 8570.002 | 1dec | 1 min–1 |
Startoffset AS1 | 8570.003 | 1dec | 1 min–1 |
Activering AS2 | 8571.001 | 0hex | gedeactiveerd |
1hex | geactiveerd | ||
Stopsetpoint AS2 | 8571.002 | 1dec | 1 min–1 |
Startoffset AS2 | 8571.003 | 1dec | 1 min–1 |