说明
制动电阻BW…/BW..-T与变频器的技术特性相匹配。可提供带不同连续制动功率和峰值制动功率的制动电阻。
可借助客户方的热过载继电器保护制动电阻避免过载或过热。跳闸电流将被设为值I跳闸。详细信息参见技术数据和变频器上的分配方法一章。
平板电阻配有内部电机热保护装置(不可替换的熔断保险丝),在过载情况下会断开电路。必须遵守工程设计规定和所记录的驱动变频器和制动电阻的分配规定。
请注意,对于扁平电阻器,内部电机热保护装置仅对电源电压≥ 380 V有效。当电源电压< 380 V时,只能通过其他方式确保制动电阻的过载和过热保护,例如配有客户提供的热过载继电器。
通过跳跃式增高电阻和停止能源消耗,PTC制动电阻可以针对再生过载进行可逆性自我保护。变频器接下来会通过故障“过压”关断。
提示