技术数据
进线滤波器 | 单位 | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 200 – 500 V | ||
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
额定电流I额定 | A | 5.5 | 12 | 22 |
额定功率损耗 | W | 4 | 6 | 30 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 – 45 | ||
环境温度> 45°C时的降额 | – | 温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C | ||
连接触点 | – | 笼卡型端子 | ||
截面 | mm2 | 最大6 | ||
拧紧扭矩 | Nm | – | ||
PE连接触点 | – | 螺栓M4 | 螺栓M5 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 | 3 | |
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IP20 | ||
质量 | kg | 1 | 1 | 1.4 |