Technische Daten
Netzfilter | Einheit | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 V | ||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Nennstrom IN | A | 5.5 | 12 | 22 |
Nennverlustleistung | W | 4 | 6 | 30 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C | – | -3 % IN/K bis maximal 60 °C | ||
Anschlusskontakt | – | Federzugklemmen | ||
Querschnitt | mm2 | max. 6 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | – | ||
Anschlusskontakt PE | – | Schraube M4 | Schraube M5 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | ||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 |