Caractéristiques techniques

Filtre réseau

Unité

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Référence

17984319

17984270

17984300

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500 V

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

5.5

12

22

Pertes nominales

W

4

6

30

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 45

Déclassement pour température ambiante > 45 °C

-3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

Bornes à ressort

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

6 max.

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

Contact de raccordement PE

Vis M4

Vis M5

Couple de serrage PE

Nm

1.5

3

Indice de protection selon EN 60529

IP20

Masse

kg

1

1

1.4