这些数据是设备测试的特性值。它们基于符合IEC 60721-3-3标准的基本检测参数,并且对应于符合EN 60721-3-3:1995标准的等级3M5。
在这种情况下进行的测试涉及限时振荡周期。
振荡(正弦形)
2 – 200 Hz:1 g
振荡(噪声)
10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3
200 – 500 Hz:0.1 m2/s3
相当于大约0.95 x g有效(g有效 = 加速度有效值)
冲击(半正弦)
10 g,冲击时长为11 ms时