Mechanische Bedingungen
Bei den Angaben handelt es sich um Kennwerte für die Geräteprüfung. Sie sind angelehnt an die Prüfkennwerte nach IEC 60721-3-3 und entsprechen der Klasse 3M5 nach EN 60721-3-3:1995.
Bei den in diesem Zusammenhang durchgeführten Tests handelt es sich um zeitbegrenzte Schwingungszyklen.
Schwingen (sinusförmig) | 2 – 200 Hz: 1 g |
Schwingen (Rauschen) | 10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3 entspricht ca. 0.95 geff (geff = Beschleunigung Effektivwert) |
Schocks (Halbsinus) | 10 g bei 11 ms Schockdauer |