Condições mecânicas
As informações são valores característicos para testes de unidades. Elas são baseadas nos parâmetros de teste de acordo com a IEC 60721-3-3 e correspondem à classe 3M5 de acordo com a EN 60721-3-3:1995.
Os testes realizados neste contexto envolvem ciclos de vibração limitados no tempo.
Oscilação (senoidal) | 2 – 200 Hz: 1 g |
Oscilação (nível de ruído) | 10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3 corresponde a aprox. 0.95 geff (geff = valor efetivo da aceleração) |
Choques (meio senoidal) | 10 g com duração de choque de 11 ms |