Montar a estrutura de montagem da porta COG11A

Proceda da seguinte forma:

  1. Fixar o modelo de perfuração à superfície de montagem [1].
  2. Faça os orifícios de 5 mm [4] para os parafusos [3] e os orifícios de 40 mm [2] para o conector D-Sub usando o gabarito de perfuração.
  3. Remover o gabarito de perfuração.
  4. Fazer os orifícios.
  5. Limpar a superfície de montagem [1].
  6. Colocar a estrutura de montagem da porta [5] pelo lado de fora na superfície de montagem [1].
  7. Fixar a estrutura de montagem da porta com os parafusos incluídos [3] (máx. 2.5 Nm).
  8. Se estiver usando um cabo UKS52A, inserir o protetor de porta por trás através do orifício de 40 mm [2] e apertar os parafusos uniformemente.
  9. Inserir o cabo de conexão D-Sub por trás através do orifício de 40 mm [2] e apertar os parafusos uniformemente.
  10. Conectar o cabo de conexão ao conversor e apertar os parafusos uniformemente.
  11. Abrir a tampa.
  12. Inserir o painel de operação e executar um teste de funcionamento.
  13. Fechar a tampa e apertar o parafuso de fechamento da tampa (1.2 – 1.4 Nm).