Türeinbaurahmen COG11A montieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Befestigen Sie die Bohrschablone auf der Montagefläche [1].
  2. Körnen Sie die 5‑mm-Bohrungen [4] für die Schrauben [3] und die 40‑mm-Bohrung [2] für den D‑Sub-Steckverbinder mit Hilfe der Bohrschablone.
  3. Nehmen Sie die Bohrschablone ab.
  4. Nehmen Sie die Bohrungen vor.
  5. Reinigen Sie die Montagefläche [1].
  6. Setzen Sie den Türeinbaurahmen [5] von außen auf die Montagefläche [1].
  7. Befestigen Sie den Türeinbaurahmen mit den mitgelieferten Schrauben [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Falls Sie ein Kabel vom Type UKS52A verwenden, stecken Sie den Portschoner von hinten durch die 40‑mm-Bohrung [2] und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
  9. Stecken Sie das D‑Sub-Anschlusskabel von hinten durch die 40‑mm-Bohrung [2] und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
  10. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Umrichter und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
  11. Öffnen Sie den Deckel.
  12. Setzen Sie das Bediengerät ein und führen Sie eine Funktionskontrolle durch.
  13. Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die Deckelverschluss-Schraube fest (1.2 – 1.4 Nm).