Montage du cadre de fixation pour porte COG11A

Procéder comme suit.

  1. Fixer le gabarit de perçage sur la surface de montage [1].
  2. À l'aide du gabarit de perçage, percer les trous de 5 mm [4] destinés aux vis [3] et le trou de 40 mm [2] pour le connecteur Sub-D.
  3. Retirer le gabarit de perçage.
  4. Effectuer les perçages.
  5. Nettoyer la surface de montage [1].
  6. Mettre en place le cadre de fixation pour porte [5] sur la surface de montage [1] depuis l'extérieur.
  7. Fixer le cadre de fixation pour porte à l'aide des vis fournies [3] (2.5 Nm max).
  8. En cas d'utilisation d'un câble de type UKS52A, insérer l'économiseur de port par l'arrière dans le perçage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
  9. Insérer le câble de raccordement Sub-D par l'arrière dans le perçage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
  10. Raccorder le câble de raccordement au variateur de vitesse et serrer les vis uniformément.
  11. Ouvrir le couvercle.
  12. Mettre en place la console de paramétrage et procéder à un contrôle du fonctionnement.
  13. Fermer le couvercle et serrer le bouchon de fermeture à visser du couvercle (1.2 à 1.4 Nm).