Descrição
A operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa. A principal diferença entre desligar a tensão de alimentação de 24 VCC e a operação standby é que a operação standby leva apenas aprox. 500 ms para entrar em operação e a comunicação de rede é mantida. Isso significa que o consumo de energia pode ser reduzido mesmo durante pausas curtas.
As seguintes funções são desativadas na operação standby:
- Display de 7 segmentos
- Saídas digitais
- Ventilador
O modo de operação standby pode ser ativado através de uma entrada digital ou através de um bit da palavra de comando. Na operação standby, a comunicação de rede está ativa sem restrições.