Descripción
El funcionamiento standby está pensado para las pausas en el funcionamiento. La principal diferencia entre la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC y el funcionamiento standby es que, en el funcionamiento standby, el cambio a funcionamiento sólo dura unos 500 ms y se mantiene la comunicación del bus. Esto significa que el consumo de energía también puede reducirse durante las pausas cortas.
En el funcionamiento standby están desactivadas las siguientes funciones:
- Display de 7 segmentos
- Salidas binarias
- Ventiladores
El funcionamiento standby se puede activar mediante una entrada binaria o mediante un bit de la palabra de control. En el funcionamiento standby, la comunicación de bus está activa sin limitaciones.