Description
Le mode veille est prévu pour des pauses durant lesquelles l'exploitation est à l'arrêt. La principale différence entre la coupure de la tension d'alimentation DC 24 V et le mode veille est qu'en mode veille, le passage en mode opérationnel ne dure qu'environ 500 ms et la communication par bus est maintenue. De cette manière, la consommation d'énergie peut être réduite, même en cas de courtes pauses.
En mode veille, les fonctions suivantes sont désactivées.
- Affichage 7 segments
- Sorties digitales
- Ventilateurs
Le mode veille peut être activé via une entrée digitale ou un bit du mot de commande. En mode veille, la communication par bus est active sans restriction.