Opções de controle

A descrição a seguir pressupõe o uso do software de engenharia MOVISUITE®.

Dependendo da versão, o conversor é controlado através das entradas digitais ou analógicas ou via fieldbus.

Em princípio, o usuário está livre para configurar a respectiva interface individualmente ou utilizar a interface padrão da SEW-EURODRIVE. Para tal, estão disponíveis vários módulos de software MOVIKIT®.

Os módulos de software MOVIKIT® oferecem as seguintes vantagens:

  • Funcionalidades específicas da aplicação
  • Interface padrão da SEW-EURODRIVE
  • Parametrização automatizada da interface
  • Diagnóstico específico e modo manual do MOVIKIT®