控制方式

下文的说明,以使用工程设计软件MOVISUITE®为前提条件。

视规格而定,通过数字量输入端或模拟量输入端或现场总线控制变频器。

原则上,用户可以自由地单独配置各个接口或者使用SEW-EURODRIVE标准接口。为此,可以使用不同的MOVIKIT®软件模块。

软件模块MOVIKIT®有以下优点:

  • 带特定于应用的功能
  • SEW‑EURODRIVE标准接口
  • 带接口自动参数设定功能
  • MOVIKIT®专用诊断和手动操作模式