Possibilités de pilotage

La description suivante suppose l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.

En fonction de l'exécution, le variateur de vitesse est piloté via les entrées et sorties digitales ou via le bus de terrain.

En principe, l'utilisateur est libre de configurer l'interface correspondante ou d'utiliser l'interface standard de SEW-EURODRIVE. Pour cela, différents modules logiciels MOVIKIT® sont disponibles.

Les modules logiciels MOVIKIT® présentent les avantages suivants.

  • Fonctionnalités spécifiques application
  • Interface standard de SEW-EURODRIVE
  • Paramétrage automatisé de l'interface
  • Diagnostic spécifique MOVIKIT® et mode manuel