Mise en service des moteurs tiers

Moteurs asynchrones

Lors de la mise en service, les données de la plaque signalétique du moteur doivent être indiquées.

  • Vitesse nominale moteur
  • Fréquence nominale moteur
  • Tension nominale moteur
  • Courant nominal moteur
  • Facteur de puissance cos φ
  • Puissance nominale moteur

À l'aide des données de la plaque signalétique, les paramètres nécessaires à la mise en service sont calculés et le moteur est mis en marche. Pour cela, le variateur doit être relié avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.

Pour de meilleures propriétés de régulation, SEW-EURODRIVE recommande d'exécuter également une mesure des paramètres avec FCB25 pour déterminer les données des schémas équivalents du moteur. La durée de la mesure dépend des paramètres du moteur. Pour les moteurs asynchrones, la mesure est réalisée à l'arrêt. Un frein existant reste serré.

Moteurs synchrones à aimants permanents

Lors de la mise en service des moteurs synchrones, indiquer les données de la plaque signalétique du moteur.

  • Vitesse nominale moteur
  • Courant nominal moteur
  • Tension nominale moteur
  • Couple nominal moteur
  • Fréquence nominale du moteur ou nombre de pôles
  • Couple maximal sur l'arbre moteur
  • Courant maximal moteur
  • En option :
    • Inductance par phase
    • Tension devant être fournie par le variateur pour obtenir la vitesse nominale indiquée

Une mesure des paramètres avec FCB 25 doit ensuite être réalisée pour les moteurs synchrones à aimants permanents sans codeur. SEW-EURODRIVE recommande de réaliser une mesure des paramètres des moteurs synchrones avec codeur. Pendant la mesure des paramètres, un frein éventuellement existant est débloqué pour ajuster le rotor électriquement. S'assurer que le rotor puisse tourner librement. Pour cela, le moteur doit être séparé du réducteur ou de l'installation.

Pour les moteurs synchrones avec codeur, l'offset codeur doit être réglé après la mise en service mentionnée ci-dessus. Cette commutation s'effectue via la fonction "Identifier position du rotor" (FCB 18). Durant l'identification, le rotor pivotera. S'assurer que le rotor puisse tourner librement. Pour cela, le moteur doit être séparé du réducteur ou de l'installation.

Moteurs synchrones à réluctance

Lors de la mise en service des moteurs synchrones à réluctanceMise en service guidée en préparation., indiquer les données de la plaque signalétique du moteur.

  • Tension nominale moteur
  • Couple nominal moteur
  • Vitesse nominale moteur
  • Fréquence nominale moteur
  • En option :
    • Nombre de pôles
    • Puissance mécanique
    • Facteur de puissance

SEW-EURODRIVE recommande de procéder à une mesure des paramètres avec le bloc fonction FCB 25, conformément aux données indiquées sur la plaque signalétique.